汽车逻辑IC

我们的汽车级逻辑IC满足了市场对超高可靠性和质量的需求。我们的汽车级逻辑器件支持高达125°C的温度范围,提供了:

  • 符合AEC-Q100和Q101标准要求
  • 通过了TS-16949认证
  • PPAP可用性
  • 符合AEC-Q001和Q002指导原则对EWS统计性良品率分析(SYA)和零件平均测试(PAT)的要求
  • 除了符合AEC-Q100的要求,还进行了特殊筛选和测试,例如在后期(封装和测试)进行了100%热试(125°C)

了解我们为汽车应用提供的各种逻辑IC。

  • 缓冲器及线性驱动器

    了解我们的缓冲器及线性驱动器产品组合,包括4和16总线缓冲器。

  • 计数器 / 编码器 / 解码器

    了解我们的汽车级计数器、编码器和解码器,它们均符合AEC-Q100标准要求。

  • 触发器和寄存器

    详细了解我们面向汽车应用提供的触发器、锁存器和移位寄存器,它们均符合AEC-Q100标准。

  • 门电路控制IC

    现在了解汽车级栅极IC(提供多种功能,如‘和’、‘与非’和‘或’门控)、十六进制逆变器和Schmitt触发器。

详细了解更多意法半导体的汽车级高性能模拟产品组合