缓冲器/驱动器

所有工具与软件类型缩小

意法半导体的汽车级逻辑IC产品组合分为74LCXM74HCHCF三个系列,其中包含四路十六位总线缓冲器,具有出色的锁存性能、输入和输出掉电保护、低功率耗散和高抗噪能力。

意法半导体的汽车级线性驱动器和缓冲器兼容3.3 V、5 V、20 V应用,符合AEC-Q100标准要求,采用TSSOP或SO封装。

意法半导体的产品组合中还包括其他逻辑器件,如计数器、编码器和解码器触发器和寄存器、以及门控IC等。