所有工具与软件类型缩小

意法半导体的汽车级逻辑IC产品组合分为74LCXM74HCHCF74VHC四个系列,其中包括具有多种功能的各种门控IC,比如与 (AND)、与非 (NAND) 和或 (OR) 门控,十六进制逆变器和Schmitt触发器。

这些稳定可靠的器件旨在实现高效转换并提供不同的电压阈值,兼容3.3 V、5 V和20 V汽车应用。意法半导体的汽车级门控IC符合AEC-Q100标准要求,采用TSSOP或SO封装。

意法半导体的产品组合中还包括其他逻辑器件,如缓冲器和驱动器计数器、编码器和解码器、以及触发器和寄存器等。