触发器/寄存器

所有工具与软件类型缩小

意法半导体的汽车级逻辑IC产品组合分为M74HCHCF两个系列,其中包括触发器锁存器和多款移位寄存器

我们的HCF4013双D型触发器由两个相同的、相互独立的数据型触发器构成。每个触发器都有独立的数据、设置、复位和时钟输入,以及Q和Q输出。该器件可用于移位寄存器应用,将Q输出连接到数据输入,还可用于计数器和切换应用。

我们的产品组合还包括8级静态移位和移位存储寄存器IC,每一级都有一个关联的存储锁存器,用于将数据从串行输入选通到并行缓冲的3态输出。

此外,还提供多款8位开关和锁存寄存器IC。由于具有独立的时钟输入,这些高速器件非常适合汽车电路中常见的大功率负载。

意法半导体的汽车级触发器、锁存器和移位寄存器符合AEC-Q100标准要求,采用TSSOP或SO封装。

意法半导体的产品组合还提供其他逻辑器件,如门控IC缓冲器和驱动器、以及计数器、编码器和解码器等。