MEMS麦克风

 

MEMS麦克是一种电声换能器,可将传感器(MEMS)和应用特定的集成电路(ASIC)容纳到单一封装中。

传感器将传入的可变声压转换为电容量变化,然后由ASIC转换为模拟或数字输出。声波通过封装顶部或底部的声音入口进入麦克风,这就是顶开孔或底开孔的由来。

MEMS麦克风适用于需要小尺寸、高音质、高可靠性和高可购性的音频应用

 

意法半导体的MEMS麦克风应用

ST MEMS麦克风可应用于许多领域,包括个人电子产品工业汽车外设,以及计算器

我们优秀的声学过载点(AOP)和信噪比(SNR)使意法半导体的MEMS麦克风适合于需要超高动态范围的应用。

MEMS麦克风应用

灵敏度匹配极为精确,能够针对多麦克风阵列优化波束成形声源定位,以及噪声消除算法。这些都是智能家居智能扬声器等声控应用中的关键要素。

平坦的频率响应和高性能支持免提电话、紧急呼叫噪音消除,以及车载通信等汽车应用。

我们的低功耗产品扩展了电池供电应用的自主性。

探索MEMS麦克风产品系列

模拟和数字MEMS麦克风可采用非常小巧的金属和塑料封装,几乎适用于任何环境

ST MEMS麦克风产品系列 IMP23ABSUmp23abs1mp34dt05-amp34dt06jimp34dt05mp23db01hpmp23db02mm
MP23DB02MM

底开孔器件

底开孔器件采用3.5x2.65x0.98mm金属封装,提高产品的稳健性和可靠性。基板带有电容镀层,增强抗射频干扰能力

MP23DB02MM
顶部开孔麦克风

顶部开孔器件

顶部开孔器件采用3x4x1mm塑料封装,开孔周围设有专用接地环,以提高防静电性能。MEMS直接位于开孔下方,以提升声学性能

顶部开孔麦克风

ST MEMS麦克风的主要优点:

  • 全向
  • 高性能
  • 数种性能模式
  • 低功耗
  • 灵敏度匹配
  • 高耐冲击性和耐热性
  • 小型封装
高保真音质

开发人员资源

我们提供各种开发工具和资源(包括麦克风附连板和示例代码),可帮助开发人员缩短设计时间。

意法半导体提供了软件和声学垫片仿真支持,确保快速开发您音频应用所需的理想解决方案。
查看工具和软件,了解更多信息。

白皮书:用于AI驱动的智能工厂的传感器

Breakthrough digital bottom port microphone with multiple performance modes

Thanks to high performance and low current consumption, the MP23DB01HP MEMS microphone is the perfect choice for high-end personal electronics, computer, and automotive applications.

The multi-mode digital bottom-port microphone combines a best-in-class acoustic overload point (AOP) for handling input signals without distortion, very high signal-to-noise ratio (SNR) for far-field applications and accurate sensitivity matching.

Benefits include:

  • Saves energy with multi-mode operation
  • Enables voice command recognition
  • Ultra-low distortion
  • Flat frequency response
  • PDM output and sensitivity matching
  • Hardware and software evaluation tools and developer resources

Visit the MP23DB01HP page to find out more and get started.