STM32MP153微处理器基于灵活的双Arm® Cortex®-A7内核(工作频率800 MHz)和Cortex®-M4内核(工作频率209 MHz)架构,并配有一个CAN FD接口。
除了一个LCD-TFT显示控制器,STM32MP153系列还提供一个CAN FD接口、一个10/100M或千兆以太网接口、3个USB 2.0主机/OTG端口和高级模拟器件。
除了真随机数生成器 (TRNG)、硬件加密和哈希处理器之外,还可选配安全启动、TrustZone®外设和主动篡改检测功能等安全选项。
意法半导体推出首批STM32微控制器系列产品,该系列产品具有灵活的架构和成熟的生态系统,实现了对STM32产品的扩展。
产品类型:
STM32MP153系列提供四种不同的封装,支持实现高性价比PCB架构。
了解我们的产品组合