STM32WBA62系列专注于Bluetooth® LE*通信协议,使非专业开发者能够以经济实惠的成本轻松将无线通信集成到其设备中。
该系列提供最高100 MHz的CPU,最多2 MB的Flash存储器和最多512 KB的RAM,并提供3种封装形式:48引脚的UFQFPN、88引脚的WLCSP和121引脚的UFBGA。
结合同类领先的+10 dBm输出功率、多达86个GPIO以及对USB高速的支持,STM32WBA62成为高级Bluetooth®无线应用的理想选择。
这些产品符合RED和美国安全标准,能够满足严格的监管要求,从而确保全球适用性。
* LE编码、LE 2M、扩展广播
了解我们的产品组合

优势
支持更多高端应用
- 适用于要求严苛的无线应用
- 扩展的集成能力
- OTA双Bank存储区
- 支持更复杂的应用和数据存储(多协议和超低功耗SoC)
提高效率
- 通过广播扩展提高设备通信效率,延长电池寿命
- 确保快速可靠的数据传输,实现无缝连接
先进的安全功能
- 利用符合SESIP3标准的器件加强IP保护和隐私保护
加快产品上市速度
- 借助成熟的STM32Cube生态系统加速产品上市