CATEGORIES

微控制器与微处理器

STM32WL系列

所有工具与软件类型缩小

远距离无线STM32WL微控制器

STM32WL片上系统在同一芯片上集成了通用微控制器和sub-GHz无线电器件。


STM32WL微控制器基于Arm® Cortex®‐M内核(可采用单核和双核架构),支持多种调制- LoRa®、2(G)FSK、4(G)FSK、(G)MSK、OOK、ASK、BPSK和DSS,并配有I/Q接口,以完全开放的方式使用LoRaWAN®、Sigfox、W-MBUS、mioty®或任何其他适用协议,确保在无线应用中实现灵活性。

单硅片STM32WL

超低功耗

STM32WL系列采用与超低功耗STM32L4微控制器相同的技术进行开发,提供类似的数字和模拟外设,适用于需要延长电池寿命和通过其sub-GHz收发器获得较长射频距离的基本和复杂应用用例。

为确保全球兼容性,STM32WL MCU采用双电源输出和广泛的线性频率范围,以满足任何未经许可的射频频谱需求。

总体而言,STM32WL系列是STM32产品家族在sub-GHz无线连接领域的先驱之作,使用方便且性能可靠,是众多工业和消费应用的理想之选。

无线连接

STM32WL5xSTM32WLEx微控制器符合LoRaWAN®规范的物理层要求,该规范由LoRa Alliance®发布。LoRa®、(G)FSK、(G)MSK和BPSK调制均可用,也可用于传统协议和专有协议,如Sigfox或W-MBUS。

STM32WLxM获得预先认证,可连接LoRaWAN和Sigfox网络。该开放式无线子系统支持多种调制方案,包括(G)FSK、(G)MSK、BPSK以及LoRa®调制。

STM32WL3x微控制器支持2/4(G)FSK、(G)MSK、OOK、ASK、BPSK、DSS等多种调制方式,并配有IQ接口,因此开发人员可以自定义调制方式,实现更高的灵活性。

该无线电适用于遵从各种无线电法规(包括但不限于ETSI EN 300 220、FCC CFR 47第15部分和日本ARIB T-108等)的系统。

无线连接

 

系统外设

STM32WL3x(M0+单核)、STM32WLEx(M4单核)和STM32WL5x(M4和M0+双核)系列包含多种通信功能,其中包括多达43个GPIO、用于优化功耗的集成SMPS、以及多种低功耗模式,可最大限度地延长电池寿命。双电源输出和广泛的线性频率范围,确保实现全球兼容性。

安全性

除无线和超低功耗特性外,STM32WLEx和STM32WL5x微控制器系列还包含嵌入式安全硬件功能,如AES硬件加密和读写保护等。

此外,STM32WLEx还提供采用椭圆曲线加密引擎的公钥加速器,双核STM32WL5x系列更是包括安全密钥管理服务 (SKMS)、安全区域硬件隔离、安全启动和安全固件更新等高级安全特性。

 

开发生态系统

STM32WL55 Nucleo板和STM32Cube生态系统构成一套完整的硬件和软件开发工具组合,以便快速轻松地启动应用开发。

STM32WL55 Nucleo-64支持广泛的无线应用,助您快速启动应用开发。

STM32WL55 Nucleo完全集成在经市场验证的STM32Cube生态系统中,随附全套的嵌入式软件资源和开发工具。

STM32CubeWL MCU软件包支持STM32WL5x和STM32WLEx,是面向嵌入式软件资源的一站式解决方案,配有HAL和LL外设驱动器、一整套中间件和无线协议栈(LoRaWAN®和Sigfox),以及各种预配置的软件示例(适用于多种流行的IDE,如Keil MDK-Arm、STM32CubeIDE和IAR)。

STM32WL系列兼容STM32CubeMX MCU初始化、配置和代码生成工具,还兼容用于测试和验证射频性能的STM32CubeMonitor软件。

除根据现有案例帮助开发和测试应用的板载调试器以外,STM32WL55 Nucleo板还提供多个内部电源选项,其中包括ST-LINK USB连接器。

通过意法半导体的博文了解关于STM32WL的最新资讯
意法半导体推出专用的STM32无线产品Youtube频道

STM32WLE5/E4和STM32WL55/54系列具有高级功能

经过功能优化的STM32WLE5/E4STM32WL55/54系列丰富了我们的无线微控制器产品阵容,支持设计运行LoRaWAN®Sigfox™和W-MBUS认证协议栈或其他专有或标准化sub-GHz协议的高性价比连接设备。STM32WLE5/E4STM32WL55/54采用节能技术并内嵌面向安全OTA更新的高级安全功能,是工业和消费物联网应用的理想选择,适用于智能计量、智能物流和许多其他物联网垂直市场。

提供STM32WLE5/E4STM32WL55/54 MCU以及专用的STM32CubeWL软件。

通过观看我们专门的在线培训,获得相关培训。

通过我们的意法半导体博客了解关于STM32WLE5/E4STM32WL55/54的最新资讯!