CATEGORIES

微控制器与微处理器

STM32MP1简介视频

STM32MP157微处理器基于灵活的Arm® Cortex®-A7双核(工作频率800 MHz)和Cortex®-M4内核(工作频率209 MHz)架构,并配有一个专用的3D图形处理单元 (GPU)、一个MIPI-DSI显示接口以及一个CAN FD接口。

除了一个LCD-TFT显示控制器之外,STM32MP157系列还提供一个3D GPU、一个MIPI DSI显示接口、一个CAN FD接口、一个10/100M(千兆位)以太网端口、3个USB 2.0主机/OTG接口和高级模拟器件。

除了真随机数发生器 (TRNG)、硬件加密和哈希处理器,安全选项还包括安全启动、TrustZone®外设和主动篡改检测功能。

意法半导体推出首批STM32微控制器系列产品,该系列产品具有灵活的架构和成熟的生态系统,实现了对STM32产品的扩展。

STM32MP157 3D OpenGL ES 2.0图形引擎专用于在图形用户界面 (GUI)、菜单显示或动画等应用中实现3D图形加速,可以配合面向行业标准API优化的软件堆栈,支持Android™(来自合作伙伴)和Linux®嵌入式开发平台。

应用

STM32MP1系列是一种面向多重市场的通用型微控制器 (MPU) 产品,应用范围广泛。

产品型号

STM32MP157系列提供四种不同的封装,可实现高性价比PCB架构。

了解我们的产品组合

Stm32mp157产品组合
了解我们的可扩展解决方案如何促进开发基于MPU的系统
STM32MPU WIKI
User guide for beginners and experts