CATEGORIES

微控制器与微处理器

意法半导体的STM32F205/215微控制器面向需要在小至4 x 4 mm的封装内实现高集成度、高性能、嵌入式存储器和外设的医疗、工业与消费类应用。

性能:在120 MHz频率下,从Flash存储器执行时,STM32F205/215能够提供150 DMIPS/398 CoreMark性能,并且利用意法半导体的ART加速器实现了FLASH零等待状态。

能效:该系列产品采用意法半导体90 nm工艺和ART加速器,具有动态功耗调整功能,能够在运行模式下从Flash存储器执行程序时实现低至175 µA/MHz的功耗(@ 120 MHz)。

丰富的连接功能:出色的创新型外设

  • 2个USB OTG(其中一个支持HS)
  • 音频:专用音频PLL和2个半双工I²S
  • 通信接口多达15个(包括6个速度高达7.5 Mb/s的USART、3个速度高达30 Mb/s的SPI、
    3个I²C、2个CAN、SDIO)
  • 模拟模块:2个12位DAC、3个速度为每秒2 M采样或每秒6 M采样(交错模式)的12位ADC
  • 定时器多达17个:16和32位定时器
  • 可以通过支持Compact Flash、SRAM、PSRAM、NOR和NAND存储器的灵活静态存储器控制器轻松扩展存储容量
  • 基于模拟技术的随机数发生器
  • STM32F215还整合了加密/HASH处理器,为AES 128、192、256、
    Triple DES和HASH(MD5、SHA-1)提供硬件加速

STM32F205/215器件具有128KB~1MB Flash和128KB SRAM,采用尺寸小至4 x 4 mm的64~144引脚封装。