STM32WBx5无线微控制器基于以64 MHz运行的Arm® Cortex®-M4内核(应用处理器)和以32 MHz运行的Arm Cortex‐M0+内核(网络处理器),全部支持Bluetooth® LE 5.4,部分STM32WBx5产品,还支持IEEE 802.15.4 Zigbee®、Thread和并发无线标准。
无线连接
STM32WBx5无线MCU符合Bluetooth® LE 5.4认证,支持Mesh 1.0网络和多种配置文件,可灵活地在HCI层上集成专有的蓝牙LE栈。通用IEEE 802.15.4 MAC层确保STM32WBx5可运行专有协议或堆栈,包括Zigbee PRO(随附多种Zigbee 3.0集群)和OpenThread Mesh网络协议,为设计人员提供了将设备连接到物联网的更多选项。
这些超低功耗的32位无线微控制器可以以静态或动态方式同时运行Bluetooth LE 5.4和802.15.4无线协议。双核架构支持协议栈的空中 (OTA) 更新安全,使无线链路维护和用户应用经得起未来的考验。
- STM32WB55的1 MB Flash确保您的应用流畅运行。任何协议栈解决方案都无需增加外部Flash组件。但是,可以将外部存储组件连接到XIP,以提高整体效率,具体取决于特定于应用的内存需求。
- STM32WB35适用于Bluetooth LE 5.4或802.15.4应用,并提供一套外设(包括USB 2.0、Quad-SPI、具有高达16位分辨率的ADC),利用MCU的双核和RF前端优化BOM成本。
- STM32WB15专注于Bluetooth LE 5.4应用,具有在更小尺寸的产品中提供双核微控制器的优势,该产品具有320 KB Flash和各种外设(如:触摸感应)。提供UQFN48封装,具有多达37个GPIO和1个WLCSP49封装。
封装信息和选项
STM32WBx5无线微控制器在引脚数量、内存大小和外形尺寸等方面为设计人员提供灵活性,以匹配终端设备的几何形状和PCB技术。
所有STM32WBx5 MCU均采用引脚排列兼容的UFQFPN48封装,以确保器件的可扩展性,同时减少开发工作量。
四种符合ECOPACK2®标准的封装,有三个不同的存储容量选项,可用于解决不同复杂程度的问题,符合应用需求。
开发生态系统
来自Nucleos的各种STM32WB评估板,连同STM32Cube生态系统,形成了一套协调的硬件和软件开发工具,有助于开发人员快速、轻松地运用STM32WB系列产品启动应用的开发。