CATEGORIES

微控制器与微处理器

STM8AF62是面向汽车应用的STM8A多功能8位微控制器的支柱。STM8AF62系列基于专有STM8内核,能够在24MHz的频率下提供高达20 MIPS的性能,具有全套定时器、接口(LIN 2.1、UART、SPI、I2C)、10位ADC、内部和外部时钟控制系统、看门狗、自动唤醒单元和集成式单线调试模块。

该系列器件提供了智能特性组合,简便易用且可靠,并且具有很宽的工作条件范围,例如高达150摄氏度的环境温度和低至3.0 V的电源电压。可谓汽车应用的理想解决方案。