CATEGORIES

微控制器与微处理器

STM32U5系列

所有工具与软件类型缩小

STM32U5系列提供基于Arm® Cortex®-M33的先进节能型微控制器,以满足满足智能应用最严苛的功率/性能要求,这些应用包括可穿戴设备、HMI、个人医疗器械、家居自动化和工业传感器。

STM32U5系列微控制器在片内集成了高达4 MB的Flash存储器(双扇区)和3 MB的SRAM,具有先进的图形处理功能,将性能提升到了新的水平。

STM32U5系列的集成度更高、存储能力更强,可最大程度地提升性能。该系列是首款集成高达4 MB Flash存储器的32位超低功耗MCU。

应用:

  • 先进的人机界面 (HMI)
  • 销售终端 (POS)
  • 计量
  • 传感器
  • 医疗保健
  • 家用电器
  • 白色家电
  • 先进的人机界面 (HMI)
  • 电动自行车
  • 电动汽车充电
  • 可穿戴设备
  • 音箱、智能音箱,以及音频中枢

产品类型:

STM32U535/545
高达512 KB的Flash存储器和274 KB的RAM,具有加密功能。
查找产品
STM32U575/585
高达2048 KB的Flash存储器和786 KB的RAM,具有加密功能。
查找产品
STM32U595/5A5
高达4MB的Flash存储器和2514 KB的RAM,具有加密功能。
查找产品
STM32U599/5A9
高达4 MB的Flash存储器和2514 KB的RAM,内置Neochrom GPU提供先进的图形处理功能,具有加密功能和TFT-LCD与DSI显示接口。
查找产品
STM32U5F7/5G7
高达4 MB的Flash存储器和3 MB的RAM,内置Neochrom矢量图形GPU提供先进的图形处理功能,采用LQFP 100引脚封装,具有加密功能和TFT-LCD显示接口。
查找产品
STM32U5F9/5G9
高达4 MB的Flash存储器和3 MB的RAM,内置Neochrom矢量图形GPU提供先进的图形处理功能,具有加密功能和TFT-LCD与DSI显示接口。
查找产品

了解我们的产品组合

优势

STM32U5系列在嵌入式系统设计中实现了新的功能,性能优于同类产品:

    高能效
  • 创新的电源管理功能
  • LPBAM,DMA,支持在LP模式下自主选择IP
    高度集成
  • 高达4 MB的内部Flash存储器
  • 高达3 MB的RAM
  • 集成了PHY的USB HS
    更高的保密性和安全性
  • AES和PKA,抵御旁路攻击
  • 在Flash存储器和SRAM上采用ECC加密
    先进的图形处理功能
  • 首个搭载先进图形加速器和NeoChrom GPU(现在是NeoChromVG GPU)的STM32,为处理矢量图形提供可能。
  • MJPEG编解码器:提高图像处理的性能和效率
    更高的数据存储能力
  • 512Kb Flash存储器100,000次擦写
通过意法半导体公司的博文了解 #STM32U5的最新相关资讯