CATEGORIES

微控制器与微处理器

所有工具与软件类型缩小

超低功耗复合调制无线STM32WL5x微控制器

STM32WL5x微控制器基于运行频率均为48 MHz的Arm® Cortex®‐M4和Cortex®-M0+内核以及Semtech SX126x sub-GHz无线电,是支持LoRa®、(G)FSK、(G)MSK和BPSK调制的开放平台。

 

深度集成使该创新型开放架构得以优化地支持低功耗广域网、传统/专有协议、灵活的资源使用和电源管理,从而实现更低的BOM成本和更好的用户体验。

STM32WL系列采用与超低功耗STM32L4微控制器相同的技术开发,提供类似的数字和模拟外设,适用于需要延长电池寿命和通过sub-GHz收发器获得较长射频距离的基本和复杂应用。

无线连接

 

STM32WL5x微控制器符合LoRaWAN®规范的物理层要求,该规范由LoRa Alliance®发布。

可用的LoRa®、(G)FSK、(G)MSK和BPSK调制也可用于传统协议和专有协议,如Sigfox™、W-MBUS和mioty®

该无线电适用于符合各种无线电法规(包括但不限于ETSI EN 300 220、FCC CFR 47 Part 15、中国监管要求,以及日本ARIB T-108等)的系统。连续频率覆盖范围为150 MHz到960 MHz,可以支持世界各地所有主要的sub-GHz ISM频段。

STM32CubeWL支持LoRaWAN®和Sigfox™栈:在此处查看其编程代码。

 

系统外设

STM32WL5x系列包含多种通信功能,包括最多43个GPIO、用于优化功耗的集成SMPS、以及多种低功耗模式,最大限度地延长电池寿命。双电源输出和广泛的线性频率范围,确保世界范围内的兼容性。

安全与ID

除了具有无线和超低功耗特性,STM32WL5x微控制器还包含嵌入式安全硬件功能,如128/256位AES硬件加密、PCROP读写保护、采用椭圆曲线加密引擎的公钥加密。

双核STM32WL5x系列还包括高级安全功能,如安全密钥管理服务(SKMS)、安全区域硬件隔离、安全启动和安全固件更新。

开发生态系统

STM32WL55 Nucleo板和STM32Cube生态系统构成一致的软件开发工具组合,便于您快速轻松地进行基于完整STM32产品组合的应用开发。

封装信息和选项

STM32WL微控制器支持设计人员灵活选择存储容量。

两种符合ECOPACK2®标准的封装,可用于解决不同复杂程度的问题,确保提供符合应用需求的成本效益。



通过意法半导体的博文了解关于STM32WL的最新资讯

STM32WL Nucleo-64 board certified for LoRaWAN 1.0.4

Orange用于物联网应用的NUCLEO-WL55JC符合最新LoRaWAN标准

NUCLEO-WL55JC提供了平价且灵活的方案,使用户能够基于STM32WL系列微控制器通过选择各种性能、功耗和功能组合尝试新理念并构建原型。STM32WL Nucleo-64板配有STM32WL综合软件HAL库,STM32CubeWL MCU包则提供各种打包软件示例。

有2种频率可供选择:

  • NUCLEO-WL55JC1:868/915/923 MHz
  • NUCLEO-WL55JC2:433/470/510 MHz