CATEGORIES

微控制器与微处理器

STM32U375/385

STM32U375/385系列在能效、性能、高安全性和成本效益之间实现了理想平衡。该产品系列基于Arm® Cortex®-M33内核,并配备扩展内存:256 KB RAM和1 MB Flash双BANK架构。该系列集成了FDCAN和I3C IP,提供32至100引脚的9种不同封装形式,包括UFQFPN、WLCSP、LQFP和UFBGA。 

STM32U385xxx产品具备加密功能,并嵌入多种保护机制:

  • 由耦合和链式桥 (CCB) 硬件抽象层 (HAL) 提供的密钥硬件保护
  • 公钥算法加速器 (PKA) 可加速公钥加密操作,如加密、解密和数字签名
  • 硬件唯一密钥 (HUK) 支持密钥生成、加密和解密等加密操作
  • 保障敏感数据安全:支持AES 128/256和S-AES

主要优势

双手拿着一个紧凑型荧光灯泡 (CFL) 和一个电池

业内出众的低功耗和高能效

内含闪电符号的盾牌

稳健的安全性,保护敏感数据和关键任务应用程序

右下角带有美元符号 ($) 的矩形屏幕或显示器

多功能外设支持,无损成本效益

内含微型芯片的电脑显示器

借助STM32Cube工具,提供更便捷的开发体验

了解STM32U375/385系列产品组合

STM32U375/385系列产品组合