CATEGORIES

微控制器与微处理器

STM32WB0系列

采用紧凑、节能设计的Bluetooth®低功耗5.4通信

STM32WB0微控制器系列能够以紧凑、节能的设计实现可靠的无线性能。
该系列基于运行频率为64 MHz的Arm Cortex®-M0+内核,提供高达512 KB的Flash存储器和64 KB的RAM。
STM32WB0已通过Bluetooth®低功耗5.4认证,具有同类中更为出色的功耗,是成本和功耗敏感型无线应用的理想之选。

(*) STM32WB0每10,000件的建议零售价(美元),仅供预算使用。如需报价,请联系意法半导体销售办事处或我们的代理商

了解我们的产品组合

应用

工业
  • 10年长期供货计划保证
  • Bluetooth®低功耗连接插件
  • Bluetooth®低功耗私有协议射频驱动
消费电子
  • 意法半导体传感器可与STM32WB0轻松集成
  • 接收:3.6 mA,发射:4.9 mA(STM32WB09峰值功耗)
  • 经济实惠
跟踪和监测
  • -104 dBm接收灵敏度(长距离),+8 dBm 发射输出功率
  • <0.8 uA(睡眠模式)
  • 性价比高

产品类型:

STM32WB05xZ

STM32WB05xZ系列提供高达64 MHz的CPU、192 KB Flash存储器和24 KB RAM,采用两种封装:32引脚VFQFPN和36引脚WLCSP。

    该系列已通过Bluetooth®低功耗5.4认证,并支持以下功能:
  • 长距离,2 Msps
  • 扩展广播
  • 测向 (AoA/AoD)
  • PAwR
STM32WB05xN

STM32WB05xN系列是一款Bluetooth®低功耗网络协处理器,采用两种封装:32引脚VFQFPN和36引脚WLCSP。

    该系列已通过Bluetooth®低功耗5.4认证,并支持以下功能:
  • 长距离,2 Msps
  • 扩展广播
  • 测向 (AoA/AoD)
STM32WB06xx和STM32WB07xx

STM32WB06xx和STM32WB07xx系列提供高达64 MHz的CPU、256 KB Flash存储器和32至64 KB RAM,并采用三种封装:32引脚VFQFPN、48引脚VFQFN和49引脚WLCSP。

    这些系列已通过Bluetooth®低功耗5.4认证,并支持以下功能:
  • 长距离,2 Msps
  • 扩展广播
  • PAwR
STM32WB09xx

STM32WB09xx系列提供高达64 MHz的CPU、512 KB Flash存储器和64 KB RAM,采用两种封装:32引脚VFQFPN和36引脚WLCSP。

    该系列已通过Bluetooth®低功耗5.4认证,并支持以下功能:
  • 长距离,2 Msps
  • 扩展广播
  • 测向 (AoA/AoD)
  • 等时信道
  • PAwR

为什么选择STM32WB0微控制器?

STM32WB0已通过Bluetooth®低功耗5.4认证,具有同类中更为出色的射频和低功耗特性,是成本和功耗敏感型射频应用的理想之选。

出色的无线性能

  • 运行频率为64 MHz的Arm® Cortex®-M0+内核
  • 最高支持512 KB Flash存储器和64 KB RAM
  • 同类中更为出色的射频性能,可确保连接稳定可靠

延长物联网设备的电池寿命

  • 出众的射频效率
  • 电源控制选项

性价比高

  • 更具性价比和成本效益
  • 高集成度的小型封装可降低物料成本并简化电路(支持双层PCB)

丰富的无线设计生态系统

  • 借助STM32Cube简化项目开发
  • 射频参考设计,IPD芯片便于阻抗匹配
  • Bluetooth®低功耗和网格协议栈、软件工具与资源

了解我们的产品

产品线 CPU (MHz) Flash (KB) RAM(字节) IO(最大值)
STM32WB05xZ 64 192 K 24 K 20
STM32WB05xN   网络协处理器 网络协处理器  
STM32WB06xx和STM32WB07xx 64 256 K 32至64 K 32
STM32WB09xx 64 512 K 64 K 20