STM32CubeMonRF

批量生产
Design Win

软件工具,用于测试基于STM32的硬件设备的射频性能

获取软件 下载数据摘要

产品概述

描述

STM32CubeMonitor-RF(STM32CubeMonRF)可用于测试基于STM32WB的硬件设备(采用Bluetooth®低功耗和802.15.4技术)的无线电性能。它可以提供图形显示,以传输/接收测试和包错误率(PER)测量的形式验证射频性能。结果可以绘制为图形,将性能随时间而变化的关系可视化。

STM32CubeMonitor-RF可用于学习STM32WB器件支持的各种RF协议,并构建测试脚本。它提供一个动态命令列表及其参数说明,便于手动测试协议序列。用户可以在不编写任何代码的情况下测试命令序列。

OpenThread终端窗口提供一种直观的方式来使用命令行。用户可以直接输入命令,也可以使用图形界面构建命令并设置参数。STM32CubeMonitor-RF可以利用STM32WB板捕获正在无线传输的802.15.4帧,然后将捕获的数据转发给Wireshark™工具,由后者对设备之间交换的信息进行解码。

  • 所有功能

    • 执行STM32WB系列微控制器应用的射频测试
    • 支持采用Bluetooth® Low Energy和802.15.4集成式RF收发器的STM32WB系列微控制器
    • 使用STM32WB系列微控制器通过UART或USB连接到意法半导体的参考板或任何其他用户开发的应用
    • 低功耗蓝牙®发送HCI指令读取状态支持“直接测试模式”命令通过蓝牙显示远程设备通过蓝牙与远程设备交互配置静态和动态信标管理无线文件传输和安全软件更新
    • OpenThread:发送CLI指令读取状态提供OpenThread标准化命令的动态列表网络浏览器以图形方式显示线程中设备之间的连接采用STM32WB系列微控制器作为802.15.4嗅探器,捕获数据并在Wireshark™中解码
    • 批处理文件,宏记录,循环,自动测试序列执行变量
    • 支持多种操作系统:Windows®、Linux®和macOS®

获取软件

意法半导体建议您使用最新版本的软件。
STM32 MCU维基百科:
探索STM32软件工具链。
STM32CubeMonitor tool suite overview