STM32MP255应用处理器 (STM32 MPU) 基于运行频率高达1.5 GHz的双Arm® Cortex®-A35内核和运行频率为400 MHz的Cortex®-M33内核。
它们提供2个以太网端口、3个FD-CAN接口、H.264编解码器、3D GPU、AI/NN功能、LVDS/DSI显示接口以及安全功能。
该产品系列支持边缘AI功能,可通过意法半导体全面的边缘AI生态系统灵活地运行AI应用。
应用:
STM32MP2系列提供通用微处理器 (MPU) ,用途广泛,可满足不同细分市场和工业应用的需求。
了解我们的产品组合

优势
更高的安全性
- 获得认证的高级安全功能,支持实现IoT和工业应用的安全功能(目标通过SESIP3认证,基于Cortex®-A和Cortex®-M的TrustZone®技术,边缘加密计算的安全隔离)
支持丰富的生态系统,帮助您加快开发进程
- 借助基于Yocto的主流开源Linux发行版OpenSTLinux,可快速、轻松地移植应用程序软件
- Android发行版
- STM32Cube工具集,包括STM32CubeMX(引脚和时钟配置、DRAM接口调整工具、基于Arm Cortex®-A35的Linux和基于Arm Cortex®-M33的STM32Cube固件生成代码)、基于GCC的IDE和带签名工具的STM32CubeProgrammer
高度集成
- 由于集成度高,封装兼容低成本PCB技术(低至4层电镀通孔的PTH-PCB),以及采用专用电源管理IC (PMIC),用户可获得最优化的物料清单 (BOM)
广泛的第三方生态系统
- 通过合作伙伴实现Buildroot和OpenWRT支持
- 合作伙伴提供的基于STM32MP2系列的模块上系统 (SoM)
意法半导体授权合作伙伴:UI工具供应商、安全软件供应商、培训和软件服务。