CATEGORIES

微控制器与微处理器

STM32WBA63系列支持各种最新协议(Bluetooth® LE*、IEEE 802.15.4通信协议、Zigbee®ThreadMatter),并支持音频流功能,从而实现Auracast™广播技术和全新的音频体验。

该系列提供最高100 MHz的CPU,最多2 MB的Flash存储器和最多512 KB的RAM,并提供1种封装形式:48引脚UFQFPN。它与STM32WBA55Cx微控制器(仅限UFQFPN 48封装)引脚兼容,为前几代产品的升级提供了空间。

这种向后的兼容性结合同类领先的+10 dBm输出功率、多达86个GPIO以及对USB高速的支持,使STM32WBA63成为设计人员的理想选择。该系列产品支持用户顺利过渡到最新的STM32短距离无线微控制器,并提供先进的无线应用功能。

这些产品符合RED和美国安全标准,能够满足严格的监管要求,从而确保全球适用性。

* LE编码、LE 2M、扩展广播、LE音频、方向查找

了解我们的产品组合

STM32WBA63系列产品组合

优势

支持更多高端应用

  • 适用于要求严苛的无线应用
  • 扩展的集成能力
  • OTA双Bank存储区
  • 支持更复杂的应用和数据存储(多协议和超低功耗SoC)

提高效率

  • 通过广播扩展提高器件通信效率,延长电池寿命
  • 确保快速可靠的数据传输,实现无缝连接

先进的安全功能

  • 利用符合SESIP3标准的器件加强IP保护和隐私保护

加快产品上市速度

  • 借助成熟的STM32Cube生态系统加速产品上市