CATEGORIES

微控制器与微处理器

STM32G0系列

所有工具与软件类型缩小

STM32G0 入门级 Arm® Cortex®-M0+ MCU

全新的STM32G0系列不仅仅是另一种Arm® Cortex®-M0+微控制器。它为高效微控制器必须具备的功能设定了新的定义。这一切都是关于最优化设计,通过详细的各种细节设置,帮您以最小的BOM成本和最大的升级灵活性实现设计目标,从而让您的投资物超所值。

  • STM32G0x0 超值系列在传统的8位和16位市场中具有很强的竞争力,并通过嵌入精确的内部时钟进一步节省了成本。它帮用户省去了管理不同的架构的需求,以及相关的开发开销。
  • STM32G0x1系列提供模拟升级功能,以及适用于物联网应用的升级的安全功能。它提供宽泛的内存大小、电压和封装选项,为成本敏感型应用带来了灵活性。

STM32G0系列采取“万能的通用架构”概念,可满足未来需求。

STM32G0系列具有高效、简单、坚固耐用等特点,可选的闪存大小为16~512 KB,封装的引脚选择范围是8~100,可满足众多行业领域的不同应用需求。

点击此处详细了解面向MCU的32位Arm Cortex-M0+处理器的优点。

通过意法半导体的博文了解关于STM32G0的最新资讯

如何开始运用8引脚STM32G0 MCU

如何开始运用8引脚STM32G0 MCU
  • 安装我们的STM32CubeMX图形软件配置工具,它支持引脚配置、代码生成和功耗计算。
  • 开始尝试提供的众多示例之一,或建立自己的项目。

是否需要帮助?提供关于STM32G0 MCU的全方位在线课程、 使用说明和特定信息,支持用户进行应用开发