CATEGORIES

微控制器与微处理器

STM32MP1系列

STM32MP1简介视频

STM32MP1微处理器系列包括从单核Arm® Cortex®-A7到双核Arm® Cortex®-A7和Cortex®-M4内核的微处理器产品

作为通用型微处理器产品组合,STM32MP1系列可简化各种应用的开发,助力实现应用的多样性和灵活性,在各种应用中都能达到卓越性能和低功效。

    STM32MP1微处理器产品组合有两种主要配置:
  • STM32MP13x产品线有助于降低能耗和成本,同时针对入门级Linux系统、裸机系统和基于RTOS的系统提供经过认证的安全功能。
  • STM32MP15x产品线提供异构处理功能,可支持Linux和实时应用。

STM32MP1系列旨在满足工业4.0、智慧城市和智能家居应用日益增长的安全性要求。除了具有高安全性外,该系列产品还有助于有效降低能耗和成本。

STM32MP1广泛的生态系统具有诸多优势。开发人员可以充分利用OpenSTLinux(开源Linux发行版操作系统)及STM32Cube固件。此外,开发人员还可以获取意法半导体的各种工具以及意法半导体合作伙伴提供的资源,获得当地支持,并利用我们的全球分销渠道。

应用

STM32MP1可满足各种应用需求,解决工业、智慧城市、智能家居、零售、医疗保健和健康等领域的问题。

工业机械臂
  • 工厂自动化/PLC
  • 工业级HMI
  • 工业网关
  • 机器人
零售
  • POS终端
  • 密码输入器
  • 收银机
  • 条形码/二维码阅读器
  • 标签/物联网标签/票据打印机
智能家居
  • 智能恒温器
  • 智能家庭网关
  • 白色家电
  • 小型家用电器
基础设施
  • 计量
  • 电网数据集中器
  • 电动汽车充电
安全性
  • 访问控制
  • 报警/安全控制面板
医疗保健
  • 家用医疗设备
  • 患者监测
  • 患者诊断设备
会议室设备
其它
  • 会议室设备
  • 资产追踪
  • 车载诊断系统

产品型号

STM32MP1系列包含六个不同的产品线,一方面与STM32MP15x引脚兼容,另一方面也与STM32MP13x引脚兼容。每个产品线都有一个安全选项(加密和安全启动)。

STM32MP131
Cortex-A7单核(运行频率可达1 GHz),一个以太网端口。
STM32MP133
Cortex-A7单核(运行频率可达1 GHz),一个CAN FD接口,双以太网端口。
STM32MP135
Cortex-A7单核(运行频率可达1 GHz),摄像头,双以太网端口,一个LCD并行接口。
STM32MP151
Cortex-A7单核(运行频率可达800 MHz)和Cortex-M4内核(运行频率209 MHz)。
STM32MP153
Cortex-A7双核(运行频率可达800 MHz)和Cortex-M4内核(运行频率209 MHz),以及一个CAN FD接口
STM32MP157
Cortex-A7双核(运行频率可达800 MHz)和Cortex-M4内核(运行频率209 MHz),一个3D GPU接口、一个DSI显示接口和一个CAN FD接口。

了解我们的产品组合

Stm32mp1产品组合

优势

  • 由于合作伙伴提供支持Android的主流开源Linux发行版操作系统,可快速、轻松地移植应用程序软件。
  • STM32Cube固件和嵌入式软件库可帮助开发人员轻松使用同一STM32Cube工具集,包括基于GCC的IDE、STM32CubeProgrammer和STM32CubeMX(包括DRAM接口调优工具,以便轻松配置DRAM子系统)。
  • 为高级HMI开发提供可选的3D图形处理单元 (GPU)。
  • 丰富的数字和模拟外设集,帮助执行各种任务,可解决各种应用需求,提高性能和效率。
  • 获得认证的高级安全功能,支持实现IoT、工业和支付应用的安全功能。
  • 由于集成度高,封装与低成本PCB技术(下至4层电镀通孔 (PTH) PCB)兼容并采用专用电源管理IC (PMIC),物料清单 (BOM) 得以简化
  • 意法半导体及合作伙伴提供高级工具,助力完成评估、加载及调试
  • 广泛的第三方生态系统
了解我们的可扩展解决方案如何促进开发基于MPU的系统
STM32MPU WIKI
User guide for beginners and experts
STM32MP157F-EV1: the new Evaluation Board
running at 800MHz