储存到myST

嵌入式安全

嵌入式安全市场正在迅速发展,从传统智能卡业务发展到与快速扩展的通信基础设施相关联的各种互联设备。在不断兴起的数字经济时代,数据正成为一种战略资产。但随着数据从传感器传输到网关、服务器,并最终到达云端,越来越多的新威胁和挑战也随之而来,因此需要制定新的安全防护方案加以应对。 当前,意法半导体正在开发嵌入式安全框架,可凭借公认的安全保证级别和认证,识别资产类别的威胁和漏洞,并运用专门的安全功能和服务降低风险。 阅读更多

了解 嵌入式安全 的应用详情

意法半导体的技术创新

凭借拥有30多年的安全领域经验,以及在Arm® Cortex® 32位MCU和MPU应用方面的领先地位,意法半导体提供了一个经过认证的独有安全生态系统,该生态系统整合了我们的知识库、产品组合和参考软件包,可以在电子设备中无缝实现完全满足客户需求且符合新安全标准的安全功能。

为了确保出色的安全性,意法半导体提供基于平台安全架构 (PSA) 和物联网平台安全评估标准 (SESIP) 认证的STM32 MCU和MPU。该保障级别允许设计人员使用可靠的安全框架构建其应用,并满足其预定义的安全保障级别(如PCI、UL-2900、IEC 62443、ETSI EN 303 645、FIPS-140-2及其他很多)的要求。为了进一步提高安全保障级别,意法半导体还在STSAFE产品系列中提供通过通用标准EAL5+认证的安全元素。

我们在开发高效灵活的算法方面积累了丰富的专业知识,为了应对不断变化的威胁,符合不断发展的加密标准,意法半导体推出了后量子加密计划:后量子加密 - 意法半导体  
 

面向嵌入式系统安全的完整解决方案

意法半导体为单个设备和整个系统提供广泛的安全产品与解决方案,它们提升了物联网、工业和汽车应用的安全水平(包括政府或法规要求的如计量和身份认证)。

我们面向MCU和MPU的STM32Trust安全框架可确保嵌入式安全开发人员能够使他们的设备免受逻辑和基本的板级攻击。安全启动和安全固件安装与更新只是用于确保嵌入式系统完整性的两个关键功能。

STSECURE产品组合为从传统智能卡(如银行和ID)到包括蜂窝网络连接NFC交易IoT身份验证汽车等新兴市场技术的应用提供增强型STM32安全保证。

嵌入式安全领域的众多可信赖合作伙伴

如果您正在寻找合作伙伴,希望通过他们的产品和服务轻松使用意法半导体器件,您可以查看意法半导体合作伙伴计划,找到精于嵌入式安全系统的成员名单,加快您的产品开发进程。

使用以下搜索条件,查看我们合作伙伴的完整名单:#STM32TRUST#STSECURE#ST4SIM

产品安全事件报告小组 (PSIRT)

产品安全事件报告小组 (PSIRT)

意法半导体的产品安全事件响应小组 (ST PSIRT) 负责监督对潜在安全漏洞(涉及意法半导体硬件和软件产品)的接受和响应过程。

意法半导体高度重视安全问题,ST PSIRT致力于快速解决影响我们产品的潜在安全漏洞。意法半导体在安全领域拥有悠久的历史和丰富的经验,能够进行清晰的分析,并适时提供适当的缓解措施和解决方案指导。

如果您要报告与我们产品有关的潜在安全漏洞,我们建议您可以按照“ 报告潜在产品安全漏洞”页面上描述的步骤向ST PSIRT报告,感谢您的反馈!

Learn more

Training materials

Training materials

Security is critical for your application, but designing secure embedded systems is challenging, and you may need to learn fast.​ To help you remove roadblocks, we have designed a  step-by-step learning experience for you, tailored to your level of expertise and technical background, which will allow you to strengthen your knowledge on security and gradually acquire new skills by practicing with hands-on use cases.​​

Learn more