个人电子产品涵盖的设备种类多种多样,包括智能手机、可穿戴设备、游戏机和无人机、影音设备、支付、身份识别和交通卡。它们已经成为我们日常生活的一部分,我们希望它们可靠,易于使用,并且能够提供出色的用户体验。 阅读更多
可穿戴设备安全
从ST31安全微控制器到集成了NFC控制器、安全元件和eSIM)的ST54解决方案,意法半导体为支付、运输和多种非接触式服务提供完整的解决方案。 意法半导体的技术非常适合需要卡模式功能但又面临环境挑战或天线空间有限的应用。 访问安全可穿戴解决方案并充分了解意法半导体安全解决方案,将帮助您为所有应用构建最有效和最安全的解决方案。
查看应用详情 平台安全
STM32Trust提供稳健的多层次策略,基于我们得到STSAFE安全元件加持的STM32微控制器和微处理器增强新产品设计中的安全性。 STM32Trust作为安全框架整合了我们的专业知识、生态系统、以及安全服务。该解决方案为代码和执行保护提供了完整的工具集,确保IP保护、固件真实性和安全固件更新,以及安全数据和有效凭据的使用。 如需详细了解意法半导体基于STM32提供的安全应用解决方案,请访问:STM32Trust
查看应用详情 移动设备安全
移动安全已从大量依靠SIM技术扩展到智能手机、平板电脑、可穿戴设备和笔记本电脑中不断增长的NFC、嵌入式安全元件(eSE)和嵌入式SIM (eSIM)技术。 从最先进的ST21NFC到集成了广泛部署的ST33的ST54,意法半导体为安全移动交易应用(安全连接、支付、无线充电、汽车)提供全面的NFC和eSE/eSIM产品。 如需详细了解意法半导体为NFC应用提供的解决方案,请访问:安全NFC
查看应用详情 银行、身份认证以及公共交通安全
意法半导体的安全微控制器是多种应用的理想之选,包括SDA和DDA银行业务、身份识别、交通及付费电视解决方案。从传统智能卡到创新的可穿戴和生物识别解决方案,意法半导体提供完整的接触式、双接口和非接触式安全微控制器产品组合。 在我们的银行业务、身份识别及交通产品系列中找到最适合自己应用的产品,这些产品可为多种应用提供专用硬件、软件、以及交钥匙解决方案。
查看应用详情 Sub-system:
意法半导体的技术创新
尽管这些设备种类多样,但是都需要提供先进的安全功能,以保护您的隐私、资产和凭据,确保其机密性、完整性,保证授权请求者在需要的地点和时间能够访问。当中的大多数都符合国际安全认证标准,如EMVCo、 PCI、Common Criteria、ETSI等。
完整解决方案
意法半导体提供一系列无缝集成了安全功能的产品,以确保您的移动支付、可穿戴设备、非接触式交易安全,并提供完整的MCU/MPU硬件和软件解决方案框架,以增强您设备平台的安全性。
主打产品
通过非接触式智能卡和生物认证技术进行安全支付,无需输入PIN密码。
STPay-Topaz-Bio可用于创建生物识别系统卡,并处理指纹注册、数据模板、电源管理和卡身份验证等过程。用户无需输入PIN密码,只需将手指放在卡的指纹传感器上,即可完成交易。
Learn more