储存到myST

面向工业的嵌入式安全

随着工业空间的增长和通信需求的扩大,对于新设备开发来说,实施多层次的安全策略(应对不同的工业威胁模型)和认证方案变得越来越重要。 阅读更多

安全认证

STSAFE是提供身份验证、机密性和平台完整性服务的安全元件产品系列,可使OEM免受克隆、伪造、恶意软件注入和未经授权的生产侵害。
查看应用详情

安全连接

蜂窝网络连接是联网设备的关键赋能因素。它使用移动网络运营商的基础设施(MNO或MVNO),从而能够增加网络覆盖率并维持无缝连接。
查看应用详情

平台安全

STM32Trust提供稳健的多层次策略,基于我们得到STSAFE安全元件加持的STM32微控制器和微处理器增强新产品设计中的安全性。 STM32Trust作为安全框架整合了我们的专业知识、生态系统、以及安全服务。该解决方案为代码和执行保护提供了完整的工具集,确保IP保护、固件真实性和安全固件更新,以及安全数据和有效凭据的使用。 如需详细了解意法半导体基于STM32提供的安全应用解决方案,请访问:STM32Trust
查看应用详情

意法半导体的技术创新

意法半导体的嵌入式安全框架提供经过认证的可扩展安全解决方案,根据需要保护的资产价值确定合适的安全防护级别。借助这种安全框架,嵌入式设计和功能可以轻松满足新版工业安全需求。

完整解决方案

意法半导体提供丰富的产品,助力您的工业平台无缝集成安全功能,包括云服务安全连接、安全通信信道、安全身份验证,以及物联网设备的完整性。它提供完整的硬件和软件MCU/MPU解决方案框架,确保您的设备平台拥有恰当的安全防护级别。

主打产品

主打产品

兼具高性能和高安全性

全新STM32H5 MCU系列是业内率先采用Arm®Cortex®-M33内核(运行频率可达250 MHz)的32位MCU。兼具高性能、高安全性和高成本效益的特性。

STM32H5的可扩展安全性可满足各种应用的安全需求,包括物联网设备的安全需求。开发人员拥有多种安全选择:从最基本的构建单元到完全认证的服务,在产品的整个生命周期内均由意法半导体提供维护。STM32H5是率先支持可信执行环境解决方案的MCU:STM32Trust TEE安全管理器

Learn more