储存到myST

面向汽车的嵌入式安全

今天汽车行业约80%的创新都是直接或间接通过电子设备实现的。随着联网汽车不断发展和汽车行业逐步向自动驾驶方向过渡,安全对于大多数嵌入式系统(如汽车访问、安全网关、车联网系统、传感器,以及动力系统和底盘域的安全相关应用)来说都是至关重要的。 阅读更多

安全网关

今时今日,由于使用众多高度整合的电子元器件,汽车的互联性越来越高,其结构也变得更为复杂。向高速车内网络高速车-云连接发展的趋势提高了市场对作为车内和外部通信中心枢纽的高性能智能网关的需求。智能网关的设计必须确保高水平的数据交换处理能力,建立高水平安全防护,保护驾驶人员免受潜在的网络攻击,这些攻击可能会将恶意数据注入汽车系统,从而可能危及驾驶人员安全或侵犯数据隐私。安全网关作为坚固耐用、性能可靠的节点用于从云端进行无线软件更新、预测性维护分析(以避免系统故障)、车载诊断,以及车内安全通信。  
查看应用详情

汽车安全访问

随着汽车行业的联网车辆数量日益增加,数字钥匙进出成为亟待解决的新挑战。  意法半导体基于嵌入式安全元件(eSE)、安全网关和非接触式NFC读卡器,打造出一款适用于安全型NFC车辆进出的一站式解决方案,该方案符合汽车连接联盟(CCC)的数字钥匙标准。
查看应用详情

意法半导体的技术创新

意法半导体在汽车电子和汽车安全解决方案领域拥有30多年的丰富经验,将新一代汽车MCU/MPU和随附的安全元件相结合,在客户架构中实现高度灵活的集成,满足数字技术新时代的要求,确保传统ASIL-B/D应用的完整性,让驾驶更有保障。

完整解决方案

意法半导体正在倡议基于嵌入式硬件安全模块(eHSM)的全面安全方案,该方案支持EVITA Medium/Full配置文件和/或嵌入式安全元件(eSE)防篡改EAL5+通用标准,通过认证并符合EVITA Full配置文件要求。意法半导体还提出一种嵌入式SIM (eSIM) 解决方案,用于汽车市场的安全蜂窝连接。

主打产品

主打产品

完全无缝的解决方案,确保安全的设备-车辆连接和符合CCC V3规范的数字钥匙系统。

STSAFE-VJ100-CCC安全元件、SPC58汽车级微控制器(主ECU)和ST25R3920B NFC读卡器的组合能够利用智能手机安全地开关车门或后备箱,妥善地管理钥匙和证书,同时符合CCC V3.0规范的无线软件更新要求。

Learn more