CATEGORIES

微控制器与微处理器

STM32WBA54/55

在家使用耳机和智能手机的女士

STM32WBA54/55系列支持各种最新的协议(Bluetooth®低功耗5.4、IEEE 802.15.4通信协议、Zigbee®、Thread和Matter协议),可帮助设计师提升设计的灵活性和安全性。此外,还支持Bluetooth® LE 5.4音频流,带来Auracast™广播技术和全新的音频体验。

该系列提供高达100 MHz的CPU、1 MB Flash存储器和128 KB RAM,并具有4种封装:32引脚和48引脚的UFQFPN、41引脚的WLCSP和59引脚的UFBGA。

应用:

工业机械臂
工业
  • 工业网关
  • 无线和非接触式子系统
血糖仪
医疗保健
  • 电动病床
  • 血液透析机
智能手机
消费电子
  • 音频和视频
  • 可穿戴设备

了解我们的产品组合: