CATEGORIES

微控制器与微处理器

STM32L0x0超值系列

所有工具与软件类型缩小

超低功耗的STM32L0系列现在拥有了入门级的STM32L010。

STM32L0x0超值系列是STM32L0系列微控制器的入门级产品(MCU)。

它为低功耗应用提供所有基本功能,比如实时时钟、自主外设、低功耗UART、低功耗时钟,以及在10 Ksps时额定电流仅为41 µA的超低功耗12位ADC。

STM32L0x0具有高达128 KB的闪存、高达20 KB的RAM和高达512 KB的嵌入式EEPROM。

它特别适合需要简单、价格合理、超低功耗的MCU的 电池驱动应用(,包括个人医疗设备,工业传感器,以及物联网设备如楼宇控制、气象站、智能锁、烟雾探测器或火灾警报。

我们的STM32L010 Nucleo-64开发板(NUCLEO-L010RB)、完整的STM32Cube软件工具生态系统、以及STM32CubeL0嵌入式软件包可帮助开发人员快速开始设计和原型制作。