STM32WBA50还支持多协议(Bluetooth®低功耗5.4、BLE IEEE 802.15.4 通信协议、Zigbee®、Thread和Matter)和Bluetooth®低功耗5.4音频流功能(采用Auracast™广播技术),同时提供高性价比的替代方案。
该系列产品提供高达100 MHz的CPU、1 MB Flash存储器和64 KB RAM,并采用32引脚的UFQFPN封装。
应用:
了解我们的产品组合:

优势
增强的无线性能- 支持多协议(Bluetooth®低功耗5.4、IEEE 802.15.4通信协议、Zigbee®、Thread和Matter)
- 出色的+10 dBm输出功率
- 通过广播扩展提高设备通信效率,延长电池寿命
- 确保快速可靠的数据传输,实现无缝连接
- 基于SESIP3设备功能保护您的IP并加强隐私保护(符合现有法规的要求)
- 利用成熟的STM32Cube生态系统,加快产品上市速度