储存到myST

电动汽车充电 - 交流和直流壁挂式充电器

如今您能够在家中、办公室和私人停车场找到的大多数电动汽车充电站所使用的都是交流充电方式。充电速度取决于汽车电池的容量、功率密度和充电功率,以及充电基础设施能够支持的功率(其上限通常为22 kW)。 另一方面,直流充电站能够实现更高的充电功率。直流充电站通常会部署在高速公路附近或是公共充电站内,一旦您没有足够的时间为汽车电池充电,该充电站就会成为您理想的解决方案。 直流充电的充电功率可达40KW,目前正以壁挂式直流充电器的形式进入家用充电站领域;该充电器为客户带来了全新的应用选项,它不仅支持快速充电,还支持双向充电,从而使您能够利用汽车电池中的电量为家用电池储能系统充电。 阅读更多

Interactive Block Diagram

Select a subsystem and click on the diagram to choose the products you need, to start your design.

EV charging - AC and DC wallbox charger

Sub-system:

主要挑战

除了欣赏壁挂式直流充电器易于安装和维护的优点,家庭和企业用户也看重以下特性:

  • 固定装置外形紧凑小巧且设计实用
  • 智能壁挂式充电器解决方案可有效优化能量流和降低供电成本
  • 可针对直接供应给车辆电池的电力进行精确传感和控制
  • 高功率密度解决方案,支持超大的输出电压范围 (200 - 1000 V) 和灵活的充电电源 (22 - 40 kW)
  • 适合车辆到电网 (V2G) 和车辆到家 (V2H) 应用的双向充电功能

我们的产品和解决方案

为了满足市场对交流和直流壁挂式充电器的需求,意法半导体以STM32微控制器、快速开关、高性能功率器件(包括碳化硅和硅功率MOSFET)、SiC整流器和保护器件 (TVS),以及隔离式栅极驱动器为基础推出了完整的解决方案。

为了帮助开发高功率密度直流壁挂式充电器,意法半导体推出了SiC电源模块解决方案、用于实时能量监测和电网电源连接的计量装置,以及用于连接电动汽车的CAN和电力线收发器。