产品概述
描述
STM32C011x4/x6主流微控制器基于工作频率可达48 MHz的高性能Arm® Cortex®-M0+ 32位RISC内核。它们具有高集成度,适合消费、工业和家电领域的各类应用,也能充分满足物联网 (IoT) 解决方案的需求。
这些器件集成了存储器保护单元 (MPU)、高速嵌入式存储器(6 KB SRAM和多达32 KB支持读写保护功能的Flash程序存储器)、DMA、丰富的系统功能、增强型I/O和外设。它们提供了标准通信接口(一个I2C、一个SPI/一个I2S以及两个USART)、一个最多15通道的12位ADC (2.5 Msps)、低功耗RTC、高级控制PWM定时器、四个通用16位定时器、两个看门狗定时器和一个SysTick系统定时器。
它们可在-40 °C至125 °C的环境温度和2.0 V至3.6 V的电源电压下工作。经过优化的动态功耗与省电模式相结合,轻松打造低功耗应用设计。
这些器件提供8引脚至20引脚的不同封装。
-
所有功能
- 内核:Arm® 32位Cortex®-M0+ CPU,频率可达48 MHz
- -40 °C至85 °C/105 °C/125 °C的工作温度
- 存储器
- 最大32 KB的Flash存储器,支持保护功能
- 6 KB的SRAM,带硬件奇偶校验
- CRC计算单元
- 复位和电源管理
- 电压范围:2.0 V至3.6 V
- 上电/掉电复位 (POR/PDR)
- 可编程欠压复位 (BOR)
- 低功耗模式:睡眠、停止、待机、关断
- 时钟管理
- 4 MHz至48 MHz晶体振荡器
- 带校准功能的32 kHz晶体振荡器
- 内置48 MHz RC振荡器 (±1%)
- 内置32 kHz RC振荡器 (±5%)
- 多达18个快速I/O
- 所有端口均可映射到外部中断向量
- 多个耐压为5 V的I/O
- 支持灵活映射的3通道DMA控制器
- 12位0.4 µs ADC(多达13个外部通道)
- 转换范围:0 V到3.6 V
- 8个定时器:用于高级电机控制的16位定时器、四个16位通用定时器、两个看门狗定时器、SysTick系统定时器
- 支持闹钟功能的日历RTC
- 通信接口
- 一个I2C总线接口,通过额外的灌电流支持极速模式 (1 Mb/s),支持SMBus/PMBus以及从停止模式唤醒
- 两个USART,支持主/从同步SPI;其中一个支持ISO7816接口、LIN、IrDA功能、自动波特率检测和唤醒功能
- 一个SPI (24 Mb/s),支持4至16位可编程位帧,与I2S接口复用
- 开发支持:串行线调试 (SWD)
- 所有封装均符合ECOPACK2标准
电路原理图
EDA符号、封装和3D模型
所有资源
资源标题 | 版本 | 更新时间 |
---|
System View Description (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.2 | 01 Oct 2024 | 01 Oct 2024 |
IBIS models (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 3.0 | 28 Jan 2025 | 28 Jan 2025 |
样片和购买
产品型号 | 供货状态 | Budgetary Price (US$)*/Qty | 从ST订购 | Order from distributors | 包 | 包装类型 | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | D/A Converters (typ) (12-bit) | Timers (typ) (16-bit) | Timers (typ) (32-bit) | Number of Channels (typ) | SMPS | Number of Channels (typ) | UART (typ) | I/Os (High Current) | Integrated op-amps | Comparator | SPI (typ) | USART (typ) | Number of Channels (typ) | I2S (typ) | Advanced Motor Control Timers | CAN (2.0) | CAN (FD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STM32C011J4M6 | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32C011J4M6 批量生产