产品概述
描述
STM32C011x4/x6主流微控制器基于工作频率可达48 MHz的高性能Arm® Cortex®-M0+ 32位RISC内核。它们具有高集成度,适合消费、工业和家电领域的各类应用,也能充分满足物联网 (IoT) 解决方案的需求。
这些器件集成了存储器保护单元 (MPU)、高速嵌入式存储器(6 KB SRAM和多达32 KB支持读写保护功能的Flash程序存储器)、DMA、丰富的系统功能、增强型I/O和外设。它们提供了标准通信接口(一个I2C、一个SPI/一个I2S以及两个USART)、一个最多15通道的12位ADC (2.5 Msps)、低功耗RTC、高级控制PWM定时器、四个通用16位定时器、两个看门狗定时器和一个SysTick系统定时器。
它们可在-40 °C至125 °C的环境温度和2.0 V至3.6 V的电源电压下工作。经过优化的动态功耗与省电模式相结合,轻松打造低功耗应用设计。
这些器件提供8引脚至20引脚的不同封装。
-
所有功能
- 内核:Arm® 32位Cortex®-M0+ CPU,频率可达48 MHz
- -40 °C至85 °C/105 °C/125 °C的工作温度
- 存储器
- 最大32 KB的Flash存储器,支持保护功能
- 6 KB的SRAM,带硬件奇偶校验
- CRC计算单元
- 复位和电源管理
- 电压范围:2.0 V至3.6 V
- 上电/掉电复位 (POR/PDR)
- 可编程欠压复位 (BOR)
- 低功耗模式:睡眠、停止、待机、关断
- 时钟管理
- 4 MHz至48 MHz晶体振荡器
- 带校准功能的32 kHz晶体振荡器
- 内置48 MHz RC振荡器 (±1%)
- 内置32 kHz RC振荡器 (±5%)
- 多达18个快速I/O
- 所有端口均可映射到外部中断向量
- 多个耐压为5 V的I/O
- 支持灵活映射的3通道DMA控制器
- 12位0.4 µs ADC(多达13个外部通道)
- 转换范围:0 V到3.6 V
- 8个定时器:用于高级电机控制的16位定时器、四个16位通用定时器、两个看门狗定时器、SysTick系统定时器
- 支持闹钟功能的日历RTC
- 通信接口
- 一个I2C总线接口,通过额外的灌电流支持极速模式 (1 Mb/s),支持SMBus/PMBus以及从停止模式唤醒
- 两个USART,支持主/从同步SPI;其中一个支持ISO7816接口、LIN、IrDA功能、自动波特率检测和唤醒功能
- 一个SPI (24 Mb/s),支持4至16位可编程位帧,与I2S接口复用
- 开发支持:串行线调试 (SWD)
- 所有封装均符合ECOPACK2标准
电路原理图
特别推荐
EDA符号、封装和3D模型
所有资源
资源标题 | 版本 | 更新时间 |
---|
System View Description (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.2 | 01 Oct 2024 | 01 Oct 2024 |
IBIS models (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 3.0 | 28 Jan 2025 | 28 Jan 2025 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 包 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
STM32C011F6P3 | 批量生产 | TSSOP-20 | 工业 | Ecopack2 | |
STM32C011F6P3TR | 批量生产 | TSSOP-20 | 工业 | Ecopack2 | |
STM32C011F6P6 | 批量生产 | TSSOP-20 | 工业 | Ecopack2 | |
STM32C011F6P6TR | 批量生产 | TSSOP-20 | 工业 | Ecopack2 | |
STM32C011F6P7 | 批量生产 | TSSOP-20 | 工业 | Ecopack2 | |
STM32C011F6P7TR | 批量生产 | TSSOP-20 | 工业 | Ecopack2 | |
STM32C011F6U3TR | 批量生产 | UFQFPN 20 3x3x0.6 mm | 工业 | Ecopack2 | |
STM32C011F6U6TR | 批量生产 | UFQFPN 20 3x3x0.6 mm | 工业 | Ecopack2 | |
STM32C011F6U7TR | 批量生产 | UFQFPN 20 3x3x0.6 mm | 工业 | Ecopack2 |
STM32C011F6U3TR
Package:
UFQFPN 20 3x3x0.6 mmMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 供货状态 | Budgetary Price (US$)*/Qty | 从ST订购 | Order from distributors | 包 | 包装类型 | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | D/A Converters (typ) (12-bit) | Timers (typ) (16-bit) | Timers (typ) (32-bit) | Number of Channels (typ) | SMPS | Number of Channels (typ) | UART (typ) | I/Os (High Current) | Integrated op-amps | Comparator | SPI (typ) | USART (typ) | Number of Channels (typ) | I2S (typ) | Advanced Motor Control Timers | CAN (2.0) | CAN (FD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STM32C011F6P6TR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
STM32C011F6U3TR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
STM32C011F6P3TR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
STM32C011F6U7TR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
STM32C011F6P3 | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
STM32C011F6P7TR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
STM32C011F6U6TR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
STM32C011F6P6 | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
STM32C011F6P7 | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32C011F6P6TR 批量生产
STM32C011F6U3TR 批量生产
STM32C011F6P3TR 批量生产
STM32C011F6U7TR 批量生产
STM32C011F6P3 批量生产
STM32C011F6P7TR 批量生产
STM32C011F6U6TR 批量生产
STM32C011F6P6 批量生产
STM32C011F6P7 批量生产