SPC5 汽车用32位微控制器

所有工具与软件类型缩小

SPC5系列的32位汽车微控制器设计用于一系列广泛的汽车应用,从网关、电动车、ADAS到发动机和变速箱控制、车身、底盘和安全。
基于Power PC Architecture,SPC5微控制器可提供高达3个运行速度达200 MHz的核心,并且结温达到165 ℃

SPC5微控制器根据汽车AEC-Q100标准设计,具有以下特性:

  • 长期供货:15年保证,SPC56系列可延长至20年
  • 安全性:符合ASIL-D标准
  • 数据安全:具有硬件加速 (HSM) 的安全密钥存储,符合Evita和SHE标准。
  • 工作温度:全运行过程保证在-40°C到165°C (TJ) 之间
  • 数据完整性:最多10 MB的带ECC Flash存储器,高达25万次擦写,可在高温环境中实现数据保留
  • 通信:CAN-FD,以太网,LIN,DSPI和FlexRay

SPC5系列由两个子系列组成:

SPC5通用和高性能子系列提供面向应用特定需求的多种产品选项,以及不同的安全和数据安全级别。

开发生态系统

          

软件产品

            

 

评估套件和参考设计