SPC58 N系列MCU

SPC58汽车用高性能MCU

SPC58 N系列高性能MCU基于Power Architecture®技术,专为任务关键型汽车应用而设计,这些应用非常重视最严格的安全标准和实时性能。

N系列高性能MCU内嵌3个频率为200 MHz的核心和一个200 MHz GTM,专为需要高性能和更快速信号处理的应用而定制,CPU负载很小或为零。

N系列产品的设计目的是达到最高ASIL-D安全等级,完全适合先进的动力系统应用和混合动力汽车(HEV) /电动汽车(EV)电机驱动、电动转向、主动悬架应用、防抱死制动,以及高级驾驶辅助系统。

SPC58 N系列汽车用微控制器具有出色的性能:最多3个内核和6 Mbyte嵌入式Flash存储器,以及独立的SAR和sigma-delta ADC,确保速度、精度和高分辨率传感。该高性能系列产品可在高温下运行,并通过一组丰富的通信接口(包括以太网、FlexRay、CAN FD、LIN和SENT)确保增强的连接能力。

嵌入式硬件安全模块(HSM)为车载网络提供强大保护,可抵御网络攻击并确保安全的软件在线更新,支持EVITA Medium配置文件。

通用计时器模块(GTM)为实时控制回路赋能,支持高级引擎管理和传输应用。

综合开发生态系统

我们的SPC58 N系列高级评估板(SPC58XXADPT176SSPC58XXADPT292S)。包括主板和子卡,为开发人员提供对CPU、所有I/O信号、外设和连接接口(CAN、SCI、LIN和FlexRAY)的完全访问。此外,当不需要访问I/O引脚或外设时,可以将子卡作为独立单元使用。

作为直观的完全定制化开发环境,SPC5Studio开源集成开发环境(IDE)是一个全面的框架,帮助开发人员设计、构建和部署面向SPC5 Power Architecture 32位微控制器的嵌入式应用。除了自动解析依赖关系的应用程序向导,用户还可以运用各种各样的第三方插件帮助自己进行开发。

加入我们的SPC5汽车级MCU社区,您可以在其中提出问题,并与意法半导体的专家和其他成员分享见解。

 

长期供货计划

意法半导体已将汽车级MCU纳入其15年长期供货计划,确保持续稳定地向意法半导体客户供应产品。