SPC58 E 系列 MCU

SPC58汽车用高性能MCU

SPC58 E系列高性能MCU基于Power Architecture®技术,专为任务关键型汽车应用而设计,这些应用非常重视最严格的安全标准和实时性能。

系列产品的设计目的是达到最高ASIL-D安全等级,完全适合先进的动力系统应用和混合动力汽车 (HEV) /电动汽车 (EV) 电机驱动、电动转向、主动悬架应用、防抱死制动、以及高级驾驶辅助系统。

SPC58 E系列汽车用微控制器具有出色的性能:最多3个内核和6 Mbyte嵌入式Flash存储器,以及独立的SAR和sigma-delta ADC,确保速度、精度和高分辨率传感。该高性能系列产品可在高温下运行,并通过一组丰富的通信接口(包括以太网、FlexRay、CAN FD、LIN和SENT)确保增强的连接能力。

嵌入式硬件安全模块 (HSM) 为车载网络提供强大保护,可抵御网络攻击并确保安全的软件在线更新,支持EVITA Medium配置文件。

通用计时器模块 (GTM) 为实时控制回路赋能,支持高级引擎管理和传输应用。

E系列高性能MCU的3个内核工作于180 MHz和GTM频率,其RAM可达820 Kb,适用于对性能要求高的应用。

综合开发生态系统

我们的SPC58 E-系列高级评估板系统包括主板和子卡,为开发人员提供对CPU、所有I/O信号、外设和连接接口(CAN、SCI、LIN和FlexRAY)的完全访问。此外,当不需要访问I/O引脚或外设时,可以将子卡作为独立单元使用。

作为直观的完全定制化开发环境,SPC5 Studio开源集成开发环境 (IDE) 是一个全面的框架,帮助开发人员设计、构建和部署面向SPC5 Power Architecture 32位微控制器的嵌入式应用。除了自动解析依赖关系的应用程序向导,用户还可以运用各种各样的第三方插件帮助自己进行开发。

加入我们的SPC5汽车级MCU社区,您可以提出问题,并与意法半导体的专家和其他成员分享见解。

 

长期供货计划

意法半导体已将汽车级MCU纳入其15年长期供货计划,确保持续稳定地向意法半导体客户供应产品。