SPC5 高性能系列MCU

意法半导体的SPC5高性能汽车MCU配有适合实时应用的先进计时器,且符合关键系统所需的汽车安全完整性等级(高达ASIL-D)标准要求。

SPC5高性能MCU可在恶劣条件下运行,为电池管理系统、动力总成、HVAC和燃油泵的无刷电机以及发动机管理、变速箱控制系统提供丰富的电气解决方案。

  • 一系列先进计时器包括:功能强大的GTM(通用计时器模块)、FlexPWM、增强型模块化输入输出系统 (eMIOS) 和增强型时间处理单元 (eTPU)。
  • 安全性符合严格的汽车安全等级,最高达ISO 26262 ASIL-D级标准。
  • 丰富的ADC配置,包括各种Σ-Δ模拟转换器以及12位和10位SAR。
  • 支持的温度范围高达165 °C (TJ)

使用我们的在线智能选择器,可以快速找到适合您应用的32位汽车用微控制器。





高性能安全MCU

   


高性能MCU