SPC58 H 系列 MCU

SPC58 Chorus H系列是我们通用型汽车Power Architecture® MCU产品组合的一部分。专为高端车身、网络及安全应用而设计,如:网关车身控制模块电池管理ADAS安全系统

SPC58 Chorus H系列提供了三核解决方案 (200 MHz),可无缝扩展为具有2到10 MB Flash存储器的兼容器件。此外,还与其他Chorus MCU:SPC58 4BSPC58 C系列引脚兼容。

除了丰富的通信接口,包括两个以太网,16个ISO CAN FD和24个LIN接口,这种三核解决方案还引入了新的功能,支持连接到带有千兆以太网MAC的网关应用,实现快速下载,另有一个Hyperbus接口用于扩展内部RAM,以及一个eMMC接口用于存储大型数据文件。

凭借其100 Mbit/s处理器间通信接口,SPC58 H系列旨在实现系统可扩展性,将两个SPC58H系列器件进行耦合,构建了一个具有6核、20 MB Flash存储器和两个千兆以太网接口的系统。

根据ISO 26262规范设计的SPC58 H系列符合高达ASIL-D的安全标准,达到EVITA full安全级别,并支持非对称密钥。
SPC58 H系列MCU有多种封装可供选择,包括从eTQFP144和eLQFP176到LFBGA302/386的多种封装。