SPC58 2B系列MCU

SPC58 Chorus 2B系列属于我们为车身、网络和便利应用设计的32位通用汽车Power Architecture® MCU产品组合。

SPC58 Chorus 2B系列提供80 MHz单核,Flash存储器最高可达1 MB并带有纠错码 (ECC),引脚与SPC58 4B系列和SPC58 C系列汽车微控制器兼容。

根据ISO 26262规范设计的SPC58 2B系列MCU支持ASIL-B安全标准,并提供多种封装,从极度紧凑的QFN48到可提高热效率的裸露焊盘64和100引脚TQFP封装。

我们的汽车SPC5 MCU的优势在于一套完整的生态系统,包括一个智能选择器和我们的SPC5 Studio开发环境,以及一整套硬件和软件开发和评估工具。

使用我们的SPC582B-DIS探索板开始评估,获得访问CPU/MCU,I/O信号和外围设备的完整权限。

意法半导体已将所有汽车MCU纳入其长期供货计划,确保持续稳定地为您供应产品。