SPC5 通用系列MCU

我们的通用SPC5汽车微控制器产品组合适合多种在低功耗连接性安全性方面有要求的应用。

这些Power Architecture® MCU集成在车身应用(比如网关、车身控制模块、便利性应用、安全无钥匙汽车进入)、以及汽车电气化应用(比如电池管理单元)中。

SPC5通用MCU符合ASIL-B和ASIL-D标准。此外,它们还集成了复杂的电源管理功能(包括暂停、停止和待机模式),以降低系统功耗。

通用SPC5汽车MCU包括标准SPC56(Bolero系列)微控制器和SPC58(Chorus系列)微控制器,具有额外的连接和安全特性。

SPC58 Chorus的开发目的是实现3个概念:连接安全可扩展

连接

广泛的通信接口使意法半导体的SPC5汽车MCU成为在任何应用中实现网关功能的理想解决方案。

安全

根据应用要求,有多种安全级别可供选择:从软件到符合EVITA的汽车硬件安全级别(light、medium和full)。

部分设备包含具有AES-128加密/解密、CMAC认证和安全启动模式等特性的CSE(加密服务引擎)。

可扩展

SPC5系列产品的独特可扩展性使其成为适合长期平台开发策略的理想解决方案。特别是,SPC58 Chorus系列允许您为同一板件选择多个微控制器,这是因为它们在采用同一封装时具有引脚兼容性。