汽车电池管理系统 (BMS) 必须具有电压、温度和电流、电池荷电状态 (SoC) 监测和锂离子电池的电量平衡等关键功能。 阅读更多
Interactive Block Diagram
Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.
Automotive battery management system (BMS)
Sub-system:
This content is not supported on Internet Explorer 11. Please use a more recent browser.
高度集成式解决方案,适合您的汽车BMS设计
意法半导体面向汽车应用的电池管理系统解决方案专为满足严苛的设计要求而来。
我们的解决方案基于全新的高度集成式电池管理IC L9963E及其配套的隔离式收发器L9963T,能够在单向或双向菊花链配置中嵌入复杂的电池监测和诊断功能,可对串联连接的14格电池进行最高精度的测量。此外,该解决方案还符合严格的汽车安全完整性等级 (ASIL) D级标准要求。
凭借32位汽车级MCU系列、电源管理和系统基础IC、VIPower智能开关以及众多保护器件和用于数据记录的汽车级EEPROM,意法半导体将为您提供全面、灵活的解决方案,为您的车规级电池管理系统设计提供支持。
Learn moreBMS的主要功能有哪些?
电动车电池管理系统的主要功能有:
- 电池保护,用于防止在其安全操作区域以外进行操作。
- 电池监测,方法是估算充放电过程中电池组的荷电状态 (SoC) 和健康状态 (SoH)。
- 电池优化,电量平衡可以提高电池寿命和增加电池容量,从而优化混动汽车 (HEV)、插电式混动汽车 (PHEV) 和全电动汽车 (BEV) 的行驶里程。