电源管理和系统基础IC

意法半导体提供多款专为汽车电子系统设计的电源管理IC和系统基础芯片 (SBC)。

除信息娱乐系统、仪表盘和高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 外,这些多功能器件还可为USB集线器、座椅、暖通空调、车顶、行李箱和车门模块以及各种电子控制单元 (ECU) 和网关进行量身定制。

主要特性:

  • 线性和开关式稳压器
  • 物理LIN和CAN收发器
  • 高侧开关
  • 诊断与保护
  • 电压监测
  • 专用控制总线(I2C或SPI)
  • 安全应用轨道排序
  • 故障安全输出
  • 唤醒输入
  • 所有产品符合AEC-Q100标准

为了提高系统集成度,我们的电源管理IC(例如SPSB081或SPSB100)可提供增强型电源管理功能,包括各种待机模式(旨在利用可编程本地和远程唤醒功能最大限度降低功耗)、LIN以及CAN FD物理通信层。

汽车PMIC器件旨在减少元件数量、优化空间,并集成市场所需的所有流行功能。

它们可确保全面的诊断、电气保护和冗余 (STPM801)、高电流能力 (STPM098)、升/降压功能 (STPM802)、排序、监控、低功耗模式,以及可选择的多电压(STPM066S、SPSA068、L5965),以满足所有应用需求。

PMIC和SBC器件提供SPI接口,可对器件进行控制和诊断,从而让通用软件开发也能集成到微控制器单元上。

此外,上述器件还提供了一组功能,用以支持需要满足车辆安全完整性等级 (ASIL) 所规定的功能安全要求的应用。