高侧开关

VIPower徽标

意法半导体VIPower系列高侧开关符合汽车应用要求,内嵌先进的控制功能,其新型保护机制适用于各种负载类型及额定功率。

此类开关是汽车系统的理想选择,如:接线盒、内部/外部照明、直流电机驱动等,并适用于任何需要具有保护功能的12V供电线路的应用。

高侧开关可根据严格的汽车需求安全地为复杂(阻性、感性和容性)接地负载提供大电流,这离不开低导通电阻的可靠电源开关和用于诊断、保护和控制功能的精确模拟电路。

应用

VIPower产品可简化系统设计并提高各种汽车应用的安全性,例如:车身与便利设计、配电、底盘与安全、电动车等。

产品类型

M0-9高侧驱动器采用意法半导体专有的VIPower技术制造,采用PowerSSO-16封装,与M0-7器件全引脚兼容。

M0-9系列包含单通道、双通道和四通道产品,完善了产品组合,具有优异的电流检测精度和极低的电压能力,适用于深冷启动应用(符合LV124标准,2013年修订版)。该器件集合了先进的保护功能,如负载电流限制、过载主动管理(通过功率限制方法)和过热关断(通过可配置的闭锁功能)等。此类受到充分保护的高侧开关具有4至80 mΩ的RDS(ON)

了解我们的产品组合

优势

  • 全引脚及软件兼容
  • 先进的保护功能
  • 更轻的模块和线束重量
  • 高功率密度