具有SPI和非对称输出的高侧开关

VIPower* M0-9技术提供了新一代汽车智能开关,这是市场上第一款具有全数字片上诊断功能(包括数字电流检测功能)的开关。

该驱动器专为使用12 V电池供电的应用中的高侧连接而设计,简化了电子控制单元 (ECU) 的硬件和软件设计,提高了系统可靠性。

这款新器件利用意法半导体最新一代VIPower* M0-9技术,将高效的40 V沟槽型垂直MOSFET与3.3 V数字逻辑,以及高精度模拟电路结合在一个6x6 mm的QFN封装中。与市场上现有的同类驱动器IC相比,其紧凑的尺寸和高集成度节省了高达40%的PCB面积。

通过提供一个独立于应用运行的复杂驱动器,这些智能高侧驱动器在简化AUTOSAR合规性的同时,可支持用户轻松完成软件开发。

* 请参考 www.st.com/trademarks 


VN9D5D20F VN9D30Q100F VN9D7D20F VN9Q25D70F VN9D5D20FN VN9E30F