电流检测对于许多汽车应用都具有十分重要的意义,例如电机控制、电池管理、电源管理等。意法半导体提供了适合这些应用的基于运算放大器(运放)以及集成式电流监测器的分流电流感测解决方案。意法半导体的汽车级电流感测IC产品组合满足了市场对超高可靠性和质量的需求。
应用:
产品类型
我们的车规级电流感测产品经过AEC-Q100认证,并经过高可靠性流程的认证和测试,能够满足汽车市场对超高可靠性和质量的需求。
了解我们的产品组合:

优势:
- 符合AEC-Q100和Q101标准要求
- 通过了TS-16949认证
- 提供PPAP文件
- 符合AEC-Q001和Q002指导原则对EWS统计性良品率分析 (SYA) 和零件平均测试 (PAT) 的要求
- 在符合AEC-Q100的要求之上,还进行了特殊筛选和测试,例如在后端(封装和测试)阶段进行了100%热试 (125 ℃)。