LED驱动器

意法半导体提供专为汽车内部和外部LED照明应用而设计的线性和开关LED驱动器IC

汽车用LED驱动器

它们的设计目的是尽量减少外部组件数量,配备一整套保护和诊断功能,从而提供一种优化的紧凑型解决方案。凭借片上串行外设接口 (SPI) 和其他专用功能,它们成为微控制器的理想工作伙伴。

所有LED驱动器IC的生产和认证都达到甚至超过了汽车行业的要求。
汽车级LED驱动器包括:

  • 恒定电流DC-DC转换器LED驱动器
  • 灵活的高功率LED驱动器
  • 高侧LED驱动器


L99LDLH32专为汽车的LED和OLED尾灯设计,是一款线性电流稳压器,具有32个恒流源,可实现精确的照明控制。其设计可尽量降低纹波、防止瞬变、调节电压并防止短路,确保尾灯亮度均匀、减少闪烁,从而提高安全性和可靠性。

 

成功案例


观看我们的演示视频,了解奥迪汽车公司如何与意法半导体和OLEDworks合作,为汽车后照明系统开发并交付下一代OLED解决方案。定制的动画照明图案由我们的多通道高边驱动器IC控制,这种独特的设计风格可以为客户安全提供了额外价值。