ST BCD专有技术中的可配置低侧和高侧开关均符合ISO26262标准,即汽车系统中电气和/或电子设备的功能安全相关标准。
意法半导体的高侧和低侧开关具有过热、过流、过压和静电放电 (ESD) 保护功能,设计用于在-40°C至+150°C的温度范围内工作,可满足甚至汽车行业的要求。

应用:
可配置的低侧和高侧开关可用于驱动小型汽车级负载,且常与其他意法半导体汽车产品搭配使用。
可能支持的主要应用包括:
产品类型:
包含可配置的高侧和低侧开关的多种解决方案,采用单片IC封装。
4、6、8通道高侧或低侧驱动器,其RDSon范围为300 mΩ到750 mΩ,可支持众多封装解决方案。该系列产品中还包括8通道预驱动器;该预驱动器具有自配置输出,可用于低侧或高侧驱动器。
了解我们的产品组合
意法半导体可提供丰富的4到8通道器件选择,且这些器件具有出色的灵活性和可配置性(仅LS驱动器、可配置HS/LS驱动器、阀门驱动器和预驱动器)。产品具有多种不同的通道,可为客户提供符合其应用需求的正确解决方案。

优势
- 高度的灵活性和可配置性
- 先进的诊断和保护功能
- 全新器件具有跛行回家模式 (L9026-L9800)
- 环保产品(通过RoHS认证)
- 可对负载电流和电池电压进行全面诊断。