储存到myST

车身控制模块(BCM)

车身控制模块 (BCM) 借助高度可靠的电子元件来监控各种车身、安全性和便利功能。 阅读更多

Interactive Block Diagram

Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.

Body control module (BCM)

专用BCM越来越多

由于复杂性与日俱增,车辆通常具有多个BCM,每个BCM都专用于特定的子系统,包括: 

  • 照明控制:包括白炽灯、HID、氙灯、LED灯及其相关的诊断监控(过载和过热保护、灯泡断电检测等); 
  • 用于后视镜、雨刮器、车窗、座椅位置、车顶、门锁和气候控制的电机控制驱动器; 
  • 用于防盗应用和NFC无钥匙进入系统的安全控制。 

为了减小这些系统的重量和尺寸,具有嵌入式诊断功能的集成功率设备逐渐取代了继电器。

我们的产品和解决方案

意法半导体提供全系列的车规级SPC5 32位微控制器、二极管和保护IC、MEMS和传感器、串行EEPROM以及安全组件和eSIM解决方案。