储存到myST

车身与便利设计

车身和舒适应用正在不断升级,从而提高驾驶员和乘客的舒适度。主机厂商需要的解决方案要能够灵活地涵盖各种车型。这些解决方案需要传输越来越多的数据,实现分布式控制,增强功能安全级别,并确保高效的诊断和功能保护。 车身控制模块(BCM)日益广泛地应用于控制各种车身功能,其集成功能成为在市场竞争中脱颖而出的重要因素。适用于BCM灵活的半导体解决方案性价比高,用专用技术满足各类应用需求。 ST拥有最全面的产品组合,专用于车身和舒适系统解决方案,涵盖适用于灯泡、氙气HID和LED的车内外照明系统,以及用于步进、有刷和无刷直流电机的驱动控制器。我们为座椅记忆和后备箱、后视镜、车窗、雨刮器和门锁控制,以及自动温度控制系统提供完整的解决方案。此外,我们还提供通讯解决方案,可通过LIN、CAN或以太网将所有子系统连接在一起。 我们成熟的汽车级智能Power技术,BCD和VIPower技术可在单片上集成多种功能,打造前所未有的集成度,广泛的汽车级封装令我们的产品日趋完整。 阅读更多

了解 车身与便利设计 的应用详情

我们的产品和解决方案

意法半导体拥有最广泛的产品组合,专用于车身和便利设备解决方案,涵盖适用于灯泡、氙气HID和LED的车内外照明系统,以及用于步进、有刷和无刷直流电机的驱动控制器。我们为座椅定位和行李箱、后视镜、车窗、雨刮器和门锁控制,以及自动空调控制系统所需的一切提供完整的解决方案。此外,我们还提供连接解决方案,可通过LIN、CAN或以太网将所有子系统连接在一起。

智能功率半导体技术

我们成熟的汽车级智能电源技术双极CMOS-DMOS(BCD)和VIPower技术可在单片上集成多种功能,打造前所未有的集成度。我们的CMOS和分立式电源技术为智能电源技术锦上添花,广泛的汽车封装令我们的产品日趋完整。