USB供电是手机、平板电脑和移动个人电脑车载充电的下一个前沿领域:一种用于数据和电力传输的通用线缆连接技术,有助于提高再用率和减少电子废物;此外,USB Type-C接口可两面插入,大大提高了用户体验。 USB供电协议通过不同电源配置文件支持不同设备连接:电源协商协议确定在供电时向受电器件提供标准的电压和电流配置。 ST提供一个演示套件,用于评估ASIL-B汽车级32位Power Architecture®微控制器上实施的2.0版本USB供电协议栈。 组成该套件的基本板:SPC58微控制器(MCU)板配有各种外设(CAN、LIN、Ethernet等)和一块连接板,该板有两个USB Type-C控制器(STUSB1702),用于两个单独的端口。连接板上提供一个特定连接口,用于扩展可用电源配置文件(PDO)的外部电源板。与灵活的硬件一起提供的还有轻松定制的软件:该软件采用不同的抽象概念层构建,并可自由的在实时操作系统(RTOS)上运行并行任务。 阅读更多
Interactive Block Diagram
Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.
Automotive USB Type-C Power Delivery
Sub-system:
This content is not supported on Internet Explorer 11. Please use a more recent browser.
Our products and evaluation kits
意法半导体提供的演示套件用于评估在ASIL-B汽车级32位Power Architecture®微控制器上实现的USB Power Delivery协议栈(2.0版本)。
该套件由基本板件组成:SPC58 MCU板与各种外设(CAN、LIN、以太网等)和一个接口板(其中两个USB Type-C控制器(STUSB1702)用于两个单独的端口)。在接口板顶部,为能够扩展可用功率配置文件(PDO)的外部电源板提供了特定的连接器。再加上灵活的硬件,可以提供定制化软件:该软件由不同的抽象层构建,并在免费的实时操作系统(RTOS)上运行并行任务。