在所有汽车照明系统中,LED正在逐渐取代现有技术,因为它们具有固有的电源效率、更长的使用寿命(与生俱来的耐冲击能力)、设计灵活性和持续降低成本的能力。 LED正在逐渐改变车辆的外部设计,采用新的照明风格和形式,让每一辆新车独树一帜。 阅读更多
LED尾灯
我们有完整的主动式LED尾部照明解决方案,面向传统设计方法或新的区域方法,基于专有“CAN FD Light”协议。包括高功率LED驱动器、电源管理IC、收发器和ESD保护装置。控制单元可以基于其中一个SPC5 32位微控制器,具体取决于连接存储器的要求。
查看应用详情 LED车前大灯
我们拥有适用于有源LED前照灯的完整解决方案,包括大功率LED驱动器、电源管理IC、步进电机驱动器、收发器和ESD保护设备。控制单元可以基于其中一个SPC5 32位微控制器,具体取决于连接存储器的要求。
查看应用详情 Sub-system:
LED照明挑战
如今,智能照明系统需要先进的LED驱动解决方案,包括高级诊断(LED灯串断线检测、过载等)和控制功能(PWM、DC)。此外,更多先进的系统采用动态照明和电机驱动进行前大灯调平和光束控制。
我们的产品和解决方案
意法半导体提供满足照明需求的全系列解决方案,从模拟驱动器和先进的稳压器到专用于全面LED照明的高度灵活的驱动器。高性能、经济实惠的汽车用微控制器和广泛的标准产品组合使本产品更趋完整。