储存到myST

车门控制模块

形式最简单的车门模块需要能够可靠地控制标准负载,例如门锁电机所显示的负载。在更复杂的门区系统中,芯片组不仅需要控制多个标准负载,例如门锁电机、后视镜折叠和调平仪,还需要控制除霜器和从LED到白炽灯泡的多种照明功能。解决方案需要既灵活又可扩展,以满足从基本车型到高级车型的不同车门电子类型的需求。 阅读更多

Interactive Block Diagram

Select a subsystem and click on the diagram to choose the products you need, to start your design.

Door control module

Sub-system:

Flexible, scalable solutions

意法半导体提供多合一封装的“门区系统IC”,集成了电源管理模块、CAN和LIN收发器以及用于额外负载的驱动器/致动器。此外,还可提供其他解决方案,例如针对不同车门类型量身定制的集成双芯片解决方案,具有不同电流负载的一系列5V调压器,以及采用VIPower™技术的高/低侧驱动器。 

ESD和电池保护设备使得本产品日臻完善,可满足所有设计要求。